|
|
|
ZBAF334
Harmony Ø30 panelbe süllyesztett nyomógomb tető, zöld, "fel nyíl"
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XB4R
Harmony XB5R
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Jelölési tartozék
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Jelölt nyomógomb védőkupak
|
Termék kompatibilitása
|
ZB4FA0
ZB5FA0
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Nyomógomb fej
|
Nyelv
|
Nemzetközi
|
Jelölés
|
Fekete nyíl mellett fehér háttér
|
Lámpabúra / tető / kezelőszerv színe
|
Fehér
|
Jelzőegység fej
|
Kerek
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Minimális rendelési mennyiég
|
10
|
Nettó súly
|
0,001 kg
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Harmony XB4R
Harmony XB5R
Harmony XALD
|
Kezelői profil
|
Süllyesztett
|
Fő csoport
|
Nyomógomb
|
Környezet
Szabványok
|
ISO 21702
ISO 22196:2011
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,3 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,3 cm
|
1.csomag hossza
|
5,5 cm
|
1. csomag súlya
|
2,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
5,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
4,3 cm
|
2. csomag hossza
|
5,2 cm
|
2. csomag súlya
|
20,0 g