|
|
|
ZBE2053
dupla kontaktblokk fej egységhez Ø22 1NO+1NC Faston csatlakozó
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚL. 05, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XB4R
Harmony XB5R
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Érintkezőblokk védett csatlakozókkal
|
Készülék rövid neve
|
ZBRA
|
Minimális rendelési mennyiég
|
5
|
IP védettségi szint
|
IP20 megfelel MSZ EN 60529
|
Érintkezők működése
|
Lassan bontó
|
Érintkező blokk típusa
|
Dupla
|
Érintkezők használata
|
Szabványos érintkezők
|
Csatlakozás típusa
|
Faston csatlakozók 1 x 6,35 mm
Faston csatlakozók 2 x 2,8 mm
|
Kiegészítő jellemzők
Nettó súly
|
0,02 kg
|
Érintkezők típusa és összetétele
|
1 NO + 1 NC
|
Pozitív nyitás
|
Van megfelel EN/IEC 60947-5-1 3. rész
|
Üzemi mozgás
|
1,5 mm (NC változó elektromos állapot)
2,6 mm (NO változó elektromos állapot)
4,3 mm (összes úthossz)
|
Üzemelési erő
|
4,6 N NC változó elektromos állapot
|
Mechanikai tartósság
|
10000000 ciklus
|
Érintkezők anyaga
|
Ezüst ötvözet (Ag/Ni)
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
250 V (szennyezési fok 3) megfelel EN 60947-2
|
Blokk szerelése
|
Mellső szerelésű
|
Elektromos felpítés kódja
|
C2 (mennyiség <= 3)
C4 (mennyiség <= 2)
C6 (mennyiség <= 2)
C8 (mennyiség <= 1)
C10 (mennyiség <= 2)
C13 (mennyiség <= 3)
M2 (mennyiség <= 2)
M4 (mennyiség <= 2)
M8 (mennyiség <= 2)
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
EN/IEC 60947-5-5
EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
JIS C 4520
CSA C22.2 No 14
UL 508-CM
JIS C8201-2-2
|
Terméktanúsítványok
|
GOST
CSA-Ex
BV
UL-Aex
LROS (függőben)
DNV-GL
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
5,7 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,4 cm
|
1.csomag hossza
|
5,2 cm
|
1. csomag súlya
|
19,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
5
|
2.csomag magassága
|
5,7 cm
|
2. csomag szélessége
|
4,4 cm
|
2. csomag hossza
|
5,2 cm
|
2. csomag súlya
|
96,0 g
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|