|
|
|
ZBE501
Harmony XB4/XB5 érintkező blokk, 1NO, nagyteljesítményű, 10A, csavaros csatlakozó
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XB5R
Harmony XB4R
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Érintkezőblokk védett csatlakozókkal
|
Készülék rövid neve
|
ZBRA
|
Minimális rendelési mennyiég
|
1
|
IP védettségi szint
|
IP20 megfelel MSZ EN 60529
|
Érintkezők működése
|
Lassan bontó
|
Érintkező blokk típusa
|
Egyszeres
|
Érintkezők használata
|
Nagy teljesítményű kapcsoló kontaktus
|
Csatlakozás típusa
|
Csavaros csatlakozás, <= 1 x 2,5 mm² kábelvéggel
Csavaros csatlakozás, <= 2 x 1,5 mm² kábelvéggel
Csavaros csatlakozás, <= 2 x 2,5 mm² kábelvég nélkül
Csavaros csatlakozás, >= 1 x 0,5 mm² kábelvég nélkül
|
Kiegészítő jellemzők
Nettó súly
|
0,02 kg
|
Érintkezők típusa és összetétele
|
1 NO
|
Pozitív nyitás
|
Nincs
|
Mechanikai tartósság
|
10000000 ciklus
|
Rövidzárlat-védelem
|
10 A megszakító típus gG megfelel IEC 60947-5-1/1991
|
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram
|
10 A megfelel IEC 60947-5-1/1991
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
300 V megfelel IEC 60947-1
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
6 kV megfelel IEC 60947-1
|
[Ie] névleges üzemi áram
|
1,1 A -125 V, DC-14, P300 megfelel IEC 60947-5-1/1991
|
Blokk szerelése
|
Mellső szerelésű
|
Elektromos felpítés kódja
|
C15 (mennyiség <= 1)
|
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-40…70 °C
|
Rezgési ellenállás
|
5 Gn konstans gyorsulás (f= 2…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
35 gn (időtartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
5 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,800 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,800 cm
|
1.csomag hossza
|
5,400 cm
|
1. csomag súlya
|
25,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
5
|
2.csomag magassága
|
5,600 cm
|
2. csomag szélessége
|
4,200 cm
|
2. csomag hossza
|
26,500 cm
|
2. csomag súlya
|
128,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 3. csomagban
|
80
|
3.csomag magassága
|
15,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
2,330 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|