|
|
|
ZBG4401
jelöletlen címke 48 x 48 mm -darukapcsolóhoz
|
|
|
|
|
End of Commercialization JAN. 23, 2021
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XB5R
Harmony XB4R
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Felirat
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Jelölési tartozék
|
Termékkompatibilitás
|
XD4PA14
XD4PA24
XD5PA14
XD5PA24
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
4 irányú joystick vezérlő
|
Fej típusa
|
Szabványos
|
Jelölés
|
Jelölés nélkül mellett 1 fehér oldal, 1 sárga oldal háttér
|
Címkeméretek
|
48 x 48 mm
|
Kiegészítő jellemzők
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
12 cm
|
1. csomag szélessége
|
1,5 cm
|
1.csomag hossza
|
10 cm
|
1. csomag súlya
|
18 g