Schneider-Electric
 
ZBRCETH picture- web-product-data-sheet
ZBRCETH
Harmony Ethernet kiegészítő kártya ZBRN1 Harmony Hub vevőegységhez, 2xRJ45, Modbus TCP
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony iDisplay
Termék vagy alkatrész típusa Kommunikációs aljzat
Készülék rövid neve ZBRM
Kommunikációs port protokoll Modbus TCP
Kiegészítő jellemzők
Integrált csatlakozási típus Ethernet RJ45 - 2 csavart érpár - D osztály
Átviteli ráta 10/100 Mbit/s
Kommunikációs szolgáltatás Statikus IP
DHCP, Modbus TCP/IP
BOOTP
Fizikai interfész RJ45 - 10BASE-T
RJ45 - 100BASE-TX
Jelölés CE
Helyi jelzés Árviteli tevékenység (TX): 1 LED
Vevőaktivitás (RX): 1 LED
Modulállapot (Mod Status): 1 LED
Network status: 1 LED
Termék rendeltetési helye ZBRN2 wireless Harmony Hub
Nettó súly 0,044 kg
Környezet
Terméktanúsítványok CSA-Ex
UL 508, 212533 sz. fájl
BT 2006/95/EC
UL 913 Class 1 Division 0
UL 60730-1A
Elektromágneses kompatibilitás EMC védelem megfelel IEC 61000-6-1
EMC védelem 3. szint megfelel IEC 60742-3
Elektroszatikus kisütés védelem teszt 4. szint megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
Sugárzási szuszceptibilitás 3B szint megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
EMC védelem level 4B megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
Túlfeszültség ellen védett 1,2/50-8/20 3A szint megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
Nedves ingadozó hullámok 3B szint megfelel IEC 61000-4-6 3-as szint
Vezetett kibocsátás 3. szint megfelel IEC 60742-3
Vezetett kibocsátás megfelel IEC 61000-6-3
EMC védelem megfelel IEC 61800-3 C1. kategória
Vezetett kibocsátás megfelel IEC 61800-3 C2. kategória
IP védettségi fok IP20
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -20…65 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -25…70 °C
Relatív páratartalom 5…95 % kontaktuspaszta nélkül
Szennyezettségi fok 2
Működési magasság 0...2000 m
Tárolási magasság 0…3048 m
Rezgési ellenállás 1.5 mm konstans amplitúdó (f = 3…13 Hz)
2.3 gn (f = 13…23 Hz)
2 gn egyenletes gyorsulás (f = 23…150 Hz)
Ütésállóság 15 gn esetén 11 ms
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 0,6 cm
1. csomag szélessége 12,1 cm
1.csomag hossza 14,2 cm
1. csomag súlya 30,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 96
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 6,79 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.