Schneider-Electric
 
ZBRN32 picture- web-product-data-sheet
ZBRN32
access point - 2 RJ45-24..240V AC/DC-4 displays-5 LEDs
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony
Termék vagy alkatrész típusa Vezeték nélküli hozzáférési pont/kliens
Készülék rövid neve ZBRN2
Termék specifikus alkalmazás Interfész PLC-hez
Modul funkciója Monostabil
Kiegészítő jellemzők
Radio response time < 30 ms levegő üzemmódban
[Us] névleges betáplálási feszültség 24...240 V AC SELV 50/60 Hz - 14,8 bar, + 11,2 bar
Ellenállóképesség mikromegszakításokkal szemben 10 ms
Maximális fogyasztás [W] 4 W automatikus kalibráció
Megszakítóképesség 15 W
Megszakítóképesség 750 VA
Vezérlőáramkör-frekvencia 50...60 Hz +/- 10 %
Rövidzárlat-védelem 16 A GB2 megszakító
Szabályzott rövid időtartamú teljesítmény frekvencia kiállási feszültség 1.5 kV 50 Hz megfelel IEC 60947-5-1/1991
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 4 kV
Átmeneti ellenállás 1 kV differenciális módus megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
2 kV kommunikációs áramkör megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
Szélesség 122 mm
Magasság 90 mm
Mélység 60 mm
Nettó súly 0,27 kg
Környezet
Terméktanúsítványok GOST
C-Tick.1
UL-Aex
CE
CSA-Ex
CCC
Irányelvek 2006/95/EK - kisfeszültségű irányelv
1999/5/EC - R&TTE direktíva
2004/108/EK - elektromágneses kompatibilitás
Szabványok IEC 62311
IEC 60950-1
ETSI EN 300 328
CSA C22.2 No 14
ETSI EN 300 489-3
UL 508-CM
IEC 61131-2 : 2003
Jelölés CE
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Rezgési ellenállás +/- 0.075 mm (f = 5…14 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
1 gn egyenletes gyorsulás (f = 5…150 Hz) lemezen megfelel IEC 60068-2-6
2 gn egyenletes gyorsulás (f = 8…150 Hz) eltűnéskor megfelel IEC 60068-2-6
IP védettségi szint IP20 megfelel MSZ EN 60529 (ház)
IP20 (sorkapcsok)
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 9,6 cm
1. csomag szélessége 13,0 cm
1.csomag hossza 7,3 cm
1. csomag súlya 350,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 15 cm
2. csomag szélessége 30 cm
2. csomag hossza 40 cm
2. csomag súlya 3,647 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 3. csomagban 160
3.csomag magassága 75 cm
3. csomag szélessége 60 cm
3. csomag hossza 80 cm
3. csomag súlya 67,36 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Megfelel a mentességeknek
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.