|
|
|
ZBRRD
Harmony konfigurálható vevőegység, 2 relé kimenet, monostabil/bistabil, 24-240VAC/DC
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Programozható termosztát
|
Készülék rövid neve
|
ZBRRD
|
Termék specifikus alkalmazás
|
Interfész működtető egységekhez
|
Modul funkciója
|
Bistabil
Monostabil
|
Reset idő
|
2 ms időkésleltetés biztonsági kimenetei
|
Átviteli frekvencia
|
2405 MHz
|
Emission class
|
A
|
Antenna típusa
|
360 fokos
|
Kiegészítő jellemzők
Névleges kimeneti áram
|
0,3 A -48 V DC megfelel IEC 60947-5-1/1991
3 A -24 V DC megfelel UL 508-CM
1,5 A -240 V AC megfelel IEC 60947-5-1/1991
3 A -120 V AC megfelel IEC 60947-5-1/1991
3 A -240 V AC megfelel UL 508-CM
3 A -24 V DC megfelel CSA C22.2 No 14
3 A -240 V AC megfelel CSA C22.2 No 14
|
Kimenet típusa
|
2 relé
|
Kimeneti érintkezők
|
2 C/O
|
Bemeneti/kimeneti elválasztás
|
Villamos leválasztás
|
Időkésleltetés tartománya
|
0.6...60 min (tűréshatár: - 15...20 %)
|
Kapcsolási teljesítmény [VA]
|
1250 VA
|
Maximális kapcsolási áram
|
5 mA automatikus kalibráció
|
Maximális kapcsolási feszültség
|
250 V automatikus kalibráció
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24...240 V AC SELV 50/60 Hz - 14,8 bar, + 11,2 bar
|
Kommunikációs protokoll
|
Zigbee zöld táp -2,4 GHz megfelel IEEE 802.15.4
|
Maximális érzékelési távolság
|
100 m szabad területen
25 m az adó XAL típusú műanyag dobozban és reléantenna használata
40 m Tt a küszöb átlépésekor
|
Válaszidő
|
< 30 ms levegő üzemmódban
|
Felhasználási kategória
|
AC-16 megfelel IEC 60947-5-1/1991
DC-12 megfelel IEC 60947-5-1/1991
|
Maximális fogyasztás [W]
|
4 W automatikus kalibráció
|
Megszakítóképesség
|
15 W
|
Megszakítóképesség
|
750 VA
|
Vezérlőáramkör-frekvencia
|
50...60 Hz +/- 10 %
|
Rövidzárlat-védelem
|
0,4 A biztosíték izolátor típus gyors olvadóbiztosító
|
Üzemelési helyzet
|
Tetszőleges pozíció nélkül
|
Villamos csatlakozás
|
1 csatlakozó 0,14…2,5 mm² - AWG 26...AWG 16 - tömör - kábelvég nélkül megfelel IEC 60947-1
2 vezetőkábel 0,14…1,5 mm² - AWG 26...AWG 17 - tömör - kábelvég nélkül megfelel IEC 60947-1
1 csatlakozó 0,14…4 mm² - AWG 26...AWG 14 - rugalmas - kábelvéggel megfelel IEC 60947-1
2 vezetőkábel 0,14…1,5 mm² - AWG 26...AWG 17 - rugalmas - kábelvéggel megfelel IEC 60947-1
|
Meghúzási nyomaték
|
0,5…1 N.m megfelel IEC 60947-1
|
Burkolat anyaga
|
Önkioltó műanyag
|
LED állapota
|
1 LED zöld esetén energia BEKAPCSOLVA
2 LED zöld esetén relé (R)
2 LED zöld esetén funkció üzemmód
1 LED Zöld és sárga esetén visszazáró és autotesztelő: BE/KI jelzés
|
Rögzítő tartó
|
35 mm szimmetrikus DIN sín megfelel IEC 60721-3-3
Szerelőlapot rögzítő keret
|
Szabályzott rövid időtartamú teljesítmény frekvencia kiállási feszültség
|
1.5 kV 50 Hz megfelel IEC 60947-5-1/1991
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
4 kV
|
Átmeneti ellenállás
|
1 kV differenciális módus megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
2 kV kommunikációs áramkör megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
|
Maximális energiafogyasztás W-ban
|
1 mW
|
Csatornák száma
|
1
|
Modulációs technika
|
O-QPSK
|
Sávszélesség
|
5 MHz
|
Antennanyereség
|
0 dBi
|
Szélesség
|
36 mm
|
Magasság
|
108 mm
|
Mélység
|
75 mm
|
Nettó súly
|
0,13 kg
|
Környezet
Szabványok
|
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-1/1991
UL 508-CM
IEC 60947-1
|
Rádiós minősítések
|
RSS
SRRC
ANATEL
ARIB T66
FCC
ICASA
|
Terméktanúsítványok
|
CCC
UL-Aex
GOST
CSA-Ex
C-Tick.1
|
Jelölés
|
CE
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Relatív páratartalom
|
90 % --20…55 °C, kondenzáció nélkül megfelel ETSI EN 300 440-2
|
Rezgési ellenállás
|
0,002 g²/Hz (f= 5…14 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
2 gn egyenletes gyorsulás (f= 8…150 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
10 gn (időtartam = 16 ms) esetén 6000 lökés megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
IP védettségi szint
|
IP20 megfelel MSZ EN 60529 (ház)
IP20 (sorkapcsok)
|
Szennyezettségi fok
|
2 megfelel IEC 60664-1
|
Túlfeszültségi kategória
|
II megfelel IEC 60664-1
|
Szigetelési ellenállás
|
> 500 mOhm -500 V DC megfelel NF C 20-040
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
250 V megfelel IEC 60664-1
|
Elektromágneses kompatibilitás
|
Zavarok elleni védettség ipari környezetben conforming to IEC 61000-6-4
Vezetett zavarkibocsátás B osztályú conforming to CISPR 11
Gyors villamos tranziens/impulzus védettség teszt - test level: 8 kV légrés, 4 kV érintkező (szabad levegőben (szigetelt részeken)) conforming to IEC 61000-4-2 3. szint
Gyors villamos tranziens/impulzus védettség teszt - test level: 6 kV (kikapcsoláskor) conforming to IEC 61000-4-2 3. szint
Túlfeszültség - test level: 10 V/m, 80 MHz...1 GHz (80...2700 MHz) conforming to IEC 61000-4-3 3. szint
Túlfeszültség - test level: 3 V/m, 1,4...2 GHz (80...2700 MHz, távolság = 20 m) conforming to IEC 61000-4-3 3. szint
EMC védelem - test level: 2 kV, 5/100 kHz (visszaállítás) conforming to IEC61000-4-4 1-es szint
EMC védelem - test level: 2 kV, 5/100 kHz (jelenlegi és maximum) conforming to IEC61000-4-4 1-es szint
1,2/50 ms lökőhullámú próba - test level: 1 kV (differenciális módus) conforming to IEC 61000-4-5 3. szint
1,2/50 ms lökőhullámú próba - test level: 2 kV, 5/100 kHz (kommunikációs áramkör) conforming to IEC 61000-4-5 3. szint
Nedves ingadozó hullámok - test level: 10 Vrms conforming to IEC 61000-4-6 3-as szint
Sugárzott rádio-elektromos interferencia elleni védettség - test level: 10 V conforming to IEC 61000-4-12
Sugárzott emisszió conforming to ETSI EN 300 440-2
Végvezetett HF zavarok conforming to EN 300-489-1
Végvezetett HF zavarok conforming to ETSI EN 300 489-34
Sugárzott emisszió conforming to ETSI EN 300 489-3
|
Elektromos tartósság
|
100000 ciklus
|
Mechanikai tartósság
|
1000000 ciklus
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,9 cm
|
1.csomag hossza
|
9,7 cm
|
1. csomag súlya
|
138,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
64
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
9,541 kg
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|