Vissza
Fedezze fel a ZBSD01
Jellemzõk
Letöltés és Dokumentumok
Discover your Schneider-Electric tools
ZBSD01
SD Card for Harmony display
Letöltés ZBSD01 termékadatlap
T0DAY
MÁJ. 20, 2024
End of Commercialization
DEC. 06, 2021
End of Standard Services
JAN. 02, 2022
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték
Harmony XB5R
Termék vagy alkatrész típusa
Memóriakazetta
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
Tartalék alkatrész
Tartozék / különálló alkatrész
XB5F kijelző modul
Kiegészítő jellemzők
Adattároló
SD kártya
Készülék alkalmazás
SD kártya négy csatorna
Memória típusa
Flash
Memóriakapacitás
512 MB
MTBF megbízhatóság
3000000 H
Adatkésleltetési idő
10 év -25 °C
Olvasási/írási ciklusok száma
100000
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
-10…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
-25…85 °C
Ellenállás elektrosztatikus kisüléssel szemben
15 kV mind a 3 tengelyen megfelel EN/IEC 61000-4-2
4 kV kontakt megszakításon megfelel EN/IEC 61000-4-2
Rezgési ellenállás
1 gn egyenletes gyorsulás megfelel EN/IEC 61131-2 : 2003 2008
Ütésállóság
15 gn megfelel EN/IEC 61131-2 : 2003 2008
Relatív páratartalom
0…95 % kondenzáció nélkül
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
Igen
EU RoHS irányelv
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes
Igen
Higanymentes
Igen
Kínai RoHS rendelet
Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
Igen