Schneider-Electric
 
ZBY0104 picture- web-product-data-sheet
ZBY0104
címketartó 30 x 40 mm címkével 8 x 27 mm jelöléssel ARRET
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa Címketartó
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Jelölési tartozék
Kiegészítő jellemzők
Anyag Műanyag
Készülék összetétele Felirati lemez
Jelölt
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely Ø 22 mm vezérlő- vagy jelzőegység
Hagyományos készülék fejhez
Termékcsalád kompatibilitása Harmony XB5R
Harmony XB4R
Jelmagyarázat-tartó mérete 30 x 40 mm
Jelölés Fehér ARRET mellett fekete háttér
Nyelv Francia
Nettó súly 0,002 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 0,1 cm
1. csomag szélessége 3 cm
1.csomag hossza 4 cm
1. csomag súlya 5 g
Kínálat fenntarthatósága
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Garancia
Garancia 18 months