|
|
|
ZBY02367
Harmony felirati címke, 8x27 mm, 30x40 mm címketartóhoz, OFF-ON
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 03, 2021
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XB5R
Harmony XB4R
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Jelzéstartó
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Felirat
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Jelölési tartozék
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Felirattartó 30 X 40 mm
Hagyományos készülék fejhez
|
Jelölés
|
Fehér OFF-ON mellett 1 fekete oldal, 1 piros oldal háttér
|
Címkeméretek
|
8 x 27 mm
|
Nyelv
|
Angol
|
Kiegészítő jellemzők
Garancia
|
18 months
|
Termék kompatibilitása
|
ZBZ32
ZBZ34
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Harmony XB5R
Harmony XB4R
|
Nettó súly
|
0,001 kg
|
Kezelő helyzet információ
|
2 90°-os állás
|
Szigetelő sapka
|
Nem
|
Anyag
|
Műanyag