Schneider-Electric
 
ZBY02404 picture- web-product-data-sheet
ZBY02404
jelölt címke 8 x 27 mm címketartóhoz 30 x 40 mm - PARADA
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XB4R
Harmony XB5R
Termék vagy alkatrész típusa Jelzéstartó
Tartozék / különálló alkatrész típusa Felirat
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Jelölési tartozék
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely Felirattartó 30 X 40 mm
Hagyományos készülék fejhez
Jelölés Fehér PARADA mellett vörös háttér
Címkeméretek 8 x 27 mm
Nyelv Spanyol
Kiegészítő jellemzők
Garancia 18 months
Termék kompatibilitása ZBZ34
ZBZ32
Termékcsalád kompatibilitása Harmony XB4R
Harmony XB5R
Nettó súly 0,001 kg
Kezelő helyzet információ 1 position
Szigetelő sapka Nem
Anyag Műanyag
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1 cm
1. csomag szélessége 2 cm
1.csomag hossza 4 cm
1. csomag súlya 3 g
Kínálat fenntarthatósága
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen