Schneider-Electric
 
ZBY02484 picture- web-product-data-sheet
ZBY02484
jelölt címke 8 x 27 mm címketartóhoz 30 x 40 mm - ADELANTE-O-ATRAS
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XB4R
Harmony XB5R
Termék vagy alkatrész típusa Jelzéstartó
Tartozék / különálló alkatrész típusa Felirat
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Jelölési tartozék
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely Felirattartó 30 X 40 mm
Hagyományos készülék fejhez
Jelölés Fehér ADELANTE-O-ATRAS mellett 1 fekete oldal, 1 piros oldal háttér
Címkeméretek 8 x 27 mm
Nyelv Spanyol
Kiegészítő jellemzők
Garancia 18 months
Termék kompatibilitása ZBZ34
ZBZ32
Termékcsalád kompatibilitása Harmony XB5R
Harmony XB4R
Nettó súly 0,001 kg
Kezelő helyzet információ 3 állás, +/- 45°
Szigetelő sapka Nem
Anyag Műanyag
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 8 cm
1. csomag szélessége 0,8 cm
1.csomag hossza 7 cm
1. csomag súlya 10 g
Kínálat fenntarthatósága
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen