Schneider-Electric
 
ZBY2407 picture- web-product-data-sheet
ZBY2407
címketartó 30 x 40 mm címkével 8 x 27 mm jelöléssel SUBIDA
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa Címketartó
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Jelölési tartozék
Kiegészítő jellemzők
Anyag Műanyag
Készülék összetétele Jelölt
Felirati lemez
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely Ø 22 mm vezérlő- vagy jelzőegység
Hagyományos készülék fejhez
Termékcsalád kompatibilitása Harmony XB4R
Harmony XB5R
Jelmagyarázat-tartó mérete 30 x 40 mm
Jelölés Fehér SUBIDA mellett 1 fekete oldal, 1 piros oldal háttér
Nyelv Spanyol
Nettó súly 0,002 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Garancia
Garancia 18 months