|
|
|
ZBY42101
adattábla 30 X 40 fekete - jelöletlen
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XB4R
Harmony XB5R
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Jelzéstartó
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Felirat
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Jelölési tartozék
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Felirattartó 30 X 40 mm
Hagyományos készülék fejhez
|
Jelölés
|
Jelöletlen mellett fekete háttér
|
Nyelv
|
Nemzetközi
|
Minimális rendelési mennyiég
|
10
|
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása
|
ZB4...
ZB5...
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Harmony XB5R
Harmony XB4R
|
Nettó súly
|
0,001 kg
|
Szigetelő sapka
|
Nem
|
Anyag
|
Műanyag
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
0,1 cm
|
1. csomag szélessége
|
3,0 cm
|
1.csomag hossza
|
4,0 cm
|
1. csomag súlya
|
0,7 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BAG
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
0,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
6,0 cm
|
2. csomag hossza
|
8,0 cm
|
2. csomag súlya
|
7,0 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 3. csomagban
|
400
|
3.csomag magassága
|
15,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
15,0 cm
|
3. csomag hossza
|
40,0 cm
|
3. csomag súlya
|
457,0 g