|
|
|
ZBY55330
jelölt címke 18x27 mm címketartóhoz 30x50 mm - vészleállító jel - vészleállító
|
|
|
|
|
End of Commercialization JAN. 29, 2021
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XB5R
Harmony XB4R
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Jelzéstartó
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Felirat
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Jelölési tartozék
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Felirattartó 30 X 50 mm
Hagyományos készülék fejhez
|
Jelölés
|
Fekete EMERGENCY STOP mellett sárga háttér
|
Címkeméretek
|
18 x 27 mm
|
Nyelv
|
Angol
|
Minimális rendelési mennyiég
|
10
|
Kiegészítő jellemzők
Garancia
|
18 months
|
Termék kompatibilitása
|
ZBZ32
ZBZ34
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Harmony XB5R
Harmony XB4R
|
Termék súlya
|
0,001 kg
|
Kezelő helyzet információ
|
1 position
|
Szigetelő sapka
|
Nem
|
Szabványok
|
EN/ISO 13850: 2006
|
Anyag
|
Műanyag
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
0,1 cm
|
1. csomag szélessége
|
1,8 cm
|
1.csomag hossza
|
2,7 cm
|
1. csomag súlya
|
2 g
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh free of SVHC
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
EU RoHS nyilatkozat
|
Toxic heavy metal free
|
Igen
|
Mercury free
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS exemption information
|
Igen
|
|
|