|
|
|
ZBY8430
jelölt címke Ø90 vészleállítóhoz -PARADA DE EMERGENCIA/logo ISO13850
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XB4R
Harmony XB5R
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Jelzéstartó
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Felirat
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Jelölési tartozék
|
Jelölés
|
Fekete PARADA DE EMERGENCIA mellett sárga háttér
|
Címkeméretek
|
Ø 90 mm
|
Nyelv
|
Spanyol
|
Kiegészítő jellemzők
Minimális rendelési mennyiég
|
1
|
Anyag
|
Műanyag
|
Nettó súly
|
0,008 kg
|
Fő csoport
|
E-stop
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 60204-2
EN/ISO 13850: 2006
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,000 cm
|
1.csomag hossza
|
9,000 cm
|
1. csomag súlya
|
5,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
1,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
9,000 cm
|
2. csomag hossza
|
9,000 cm
|
2. csomag súlya
|
54,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 3. csomagban
|
400
|
3.csomag magassága
|
15,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
15,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
2,385 kg