|
|
|
ZBYFP2367C0
Harmony felirati tábla, 40x50 mm, műanyag, Ø30 süllyesztett készülékhez, OFF-ON, szürke perem
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Hosszváltó
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Jelölési tartozék
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Műanyag
|
Készülék összetétele
|
Felirati lemez
Jelölt
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Ø 22 mm vezérlő- vagy jelzőegység
Süllyesztett készülék fejhez
|
Colour
|
Színezett világosszürke
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Harmony XB5R
Harmony XB4R
|
Jelmagyarázat-tartó mérete
|
40 x 50 mm
|
Jelölés
|
Fehér OFF-ON
|
Nyelv
|
Angol
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
11,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
0,1 cm
|
1.csomag hossza
|
15,0 cm
|
1. csomag súlya
|
3,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BAG
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
11,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
0,1 cm
|
2. csomag hossza
|
15,0 cm
|
2. csomag súlya
|
31,0 g