|
|
|
ZBYFP6101
Harmony felirati tábla, 40x60 mm, műanyag, Ø30 süllyesztett készülékhez, felirat nélkül
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Hosszváltó
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Jelölési tartozék
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Műanyag
|
Készülék összetétele
|
Üres
Felirati lemez
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Ø 22 mm vezérlő- vagy jelzőegység négyzetes fejjel
Ø 22 mm vezérlő- vagy jelzőegység kör alakú fejjel
Süllyesztett készülék fejhez
|
Colour
|
Sötétszürke
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Harmony XB4R
Harmony XB5R
|
Jelmagyarázat-tartó mérete
|
40 x 60 mm
|
Jelölés
|
Jelöletlen
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
11,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
0,1 cm
|
1.csomag hossza
|
15,0 cm
|
1. csomag súlya
|
5,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BAG
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
11,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
0,1 cm
|
2. csomag hossza
|
15,0 cm
|
2. csomag súlya
|
51,0 kg