|
|
|
ZBYLECUST03
Személyre szabható kezelőpanel maszk, 220x100mm, üres
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XB4R
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Felirati lemez
|
Környezet
Szabványok
|
ISO 21702
ISO 22196:2011
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
0,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
25,0 cm
|
1.csomag hossza
|
36,0 cm
|
1. csomag súlya
|
110,0 g
|
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv
|
Nem alkalmazható, nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá
|
|
|