|
|
|
ZBYLEG504000
Harmony kezelőpanel maszk, 500x400mm, teli fekete
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Felirati lemez
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Jelölési tartozék
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Műanyag
|
Készülék összetétele
|
Üres
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Ø 16 mm vezérlő- és jelzőegységek
Ø 22 mm vezérlő- és jelzőegységek
Ø 30 mm vezérlő- és jelzőegységek
Hagyományos készülék fejhez
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Harmony XB4R
Harmony XB5R
Harmony XB6
Harmony 9001SK
|
Jelmagyarázat-tartó mérete
|
500 x 400 mm
|
Jelölés
|
Jelöletlen
|
Nettó súly
|
0,050 kg
|
Környezet
Szabványok
|
ISO 21702
ISO 22196:2011
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
0,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
43,0 cm
|
1.csomag hossza
|
53,0 cm
|
1. csomag súlya
|
353,0 g