|
|
|
ZBZ012
Harmony adapter foglalat NYÁK lap rögzítéséhez, 3,2+/-0,2mm NYÁK-hoz
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XB5R
Harmony XB4R
|
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
Aljzat adapter 3,2 +/- 0,2 mm vastag nyomtatott áramköri laphoz
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Aljzat adapter
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Socket adapter
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Illesztési tartozékok
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Villamos blokk
Hagyományos készülék fejhez
|
Mennyiség készletenként
|
10 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Műanyag
|
Nettó súly
|
0,008 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,5 cm
|
1.csomag hossza
|
15,5 cm
|
1. csomag súlya
|
8,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
4,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
5,5 cm
|
2. csomag hossza
|
15,5 cm
|
2. csomag súlya
|
80,0 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 3. csomagban
|
80
|
3.csomag magassága
|
15,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
15,0 cm
|
3. csomag hossza
|
40,0 cm
|
3. csomag súlya
|
865,0 g
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|