Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

ZC1AC007 |
Schneider-Electric
ZC1AC007 picture- web-product-data-sheet
ZC1AC007
limit switch head ZC1AC - reinforced roller lever
T0DAY
DEC. 22, 2024
End of Commercialization
AUG. 01, 2023
Fő jellemzők
Termékválaszték OsiSense XCC
Sorozatnév Speciális formátum
Termék vagy alkatrész típusa Végálláskapcsoló működtetőkar
Készülék rövid neve ZC1AC
Fej típusa Rövidzárdugó fej
Termék kompatibilitása XC1AC
Működőfej mozgása Lineáris
Kezelő típusa Húzórugós görgőkar fém megerősített
Kapcsoló működtetés 30° kamerával
Megközelítés típusa Oldalsó megközelítés, 2 irány
Pozitív nyitás Nincs
Kiegészítő jellemzők
Nettó súly 0,375 kg
Környezet
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Környezeti jellemző Szabványos környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4 cm
1. csomag szélessége 9 cm
1.csomag hossza 12 cm
1. csomag súlya 361 g
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS megfelelőség Nem alkalmazható, nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá
Garancia
Garancia 18 months