|
ZC1GP4
Érintkező blokk
|
|
|
|
|
End of Commercialization FEBR. 09, 2022
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
TeSys D
|
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Segédérintkező csoport
|
Termék kompatibilitása
|
CR1B
LC1B
|
Pólus érintkező összetétel
|
1 NC
|
Kiegészítő jellemzők
Mechanikai tartósság
|
1000000 ciklus
|
Csatlakozás típusa
|
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozók 1 kábel 4 mm² kábelvéggel
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozók 1 kábel 6 mm² nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozók 2 kábel 4 mm² kábelvéggel
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozók 2 kábel 6 mm² nélkül
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
3,8 cm
|
1.csomag hossza
|
5 cm
|
1. csomag súlya
|
30 g
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|