|
ZC2GG5
Időzítő blokk
|
|
|
|
|
End of Commercialization JAN. 23, 2021
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
TeSys D
|
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Segédérintkező csoport
|
Termék kompatibilitása
|
CR1B
LC1B
|
Pólus érintkező összetétel
|
1 NO + 1 NC
|
Kiegészítő jellemzők
Mechanikai tartósság
|
1000000 ciklus
|
Csatlakozás típusa
|
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozók 1 kábel 4 mm² kábelvéggel
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozók 1 kábel 6 mm² nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozók 2 kábel 4 mm² kábelvéggel
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozók 2 kábel 6 mm² nélkül
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7 cm
|
1. csomag szélessége
|
15,1 cm
|
1.csomag hossza
|
15,1 cm
|
1. csomag súlya
|
492 g
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|