Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

ZC2JD2 |
Schneider-Electric
 
ZC2JD2 picture- web-product-data-sheet
ZC2JD2
végáll.kapcs. aljzat ZC2J - dugaszolható -kijelző nélkül - 2C/O
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Telemecanique Limit switches XC Standard
Sorozatnév Szabványos formátum
Termék vagy alkatrész típusa Végálláskapcsoló talp
Készülék rövid neve ZC2J
Test típusa Dugaszolható test
Termék kompatibilitása XC2J
Kapcsolódó fej ZC2JE05
ZC2JE01
ZC2JE61
ZC2JE02
ZC2JE62
ZC2JE09
ZC2JE63
ZC2JE64
ZC2JE66
ZC2JE03
ZC2JE70
ZC2JE65
Test anyaga Fém
Kábelbemenet 1 tapped entry for Pg 13.5 cable gland (included)
Pólusszám 2
Érintkezők típusa és összetétele 2 C/O
Érintkezők működése Gyors működésű
Lépések száma 1 1 position
Érintkezők anyaga Ezüst bevonatú érintkezők
Kiegészítő jellemzők
Helyi megjelenítő Nincs
Villamos csatlakozás Csavaros szorító kapocs, szorító kapacitás: 1 x 0,75...2 x 2,5 mm²
Pozitív nyitás Nincs
Minimális működtetési sebesség 0,01 m/min
[Ie] névleges üzemi áram 3 A -240 V, AC-15: B300, A300 megfelel IEC 60947-5-1 C. melléklet
0,27 A -250 V, DC-14, Q300 megfelel IEC 60947-5-1 C. melléklet
[Ithe] egyezményes zárt szerelésű termikus áram 10 A
Ui névleges szigetelési feszültség 500 V megfelel IEC 60947-1 esetén control
300 V megfelel CSA C22.2 No 14 esetén control
Maximum resistance across terminals 0,25 mOhm megfelel IEC 60255-8
Rövidzárlat-védelem 10 A betét biztosíték izolátor, típus gG
Elektromos élettartam 5000000 ciklus, DC-14 120 V, 4 W, működési sebesség <60 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
5000000 ciklus, DC-14 24 V, 10 W, működési sebesség <60 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
5000000 ciklus, DC-14 48 V, 7 W, működési sebesség <60 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
Áramkör típusa Bemenet neonfény, 1150 V
Szélesség 42 mm
Magasság 81 mm
Mélység 41 mm
Nettó súly 0,38 kg
Végpontok leírása ISO n°1 (23-24)NO
(21-22)NC
(13-14)NO
(11-12)NC
Környezet
IP védettségi fok IP65
IK védettségi fok IK08
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -25…70 °C esetén szabványos környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Környezeti jellemző Szabványos környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,800 cm
1. csomag szélessége 9,500 cm
1.csomag hossza 4,800 cm
1. csomag súlya 393,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S01
Egységek száma 2. csomagban 12
2.csomag magassága 15,000 cm
2. csomag szélessége 15,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 4,945 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes Igen
RoHS mentességre vonatkozó információk
print Igen
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Visszaváltás No
Garancia
Garancia 18 months