|
|
|
ZC2JE025
Limit switch head, Limit switches XC Standard, ZC2J, without lever actuation from right, +120 °C
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
OsiSense XCC
|
Sorozatnév
|
Speciális formátum
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Végálláskapcsoló működtetőkar
|
Készülék rövid neve
|
ZC2J
|
Fej típusa
|
Forgófej
|
Termék kompatibilitása
|
XC2J
|
Kapcsolódó fogantyú
|
ZC2JY91
ZC2JY13
ZC2JY81
ZC2JY51
ZC2JY12
ZC2JY31
ZC2JY11
|
Csatlakozótest
|
ZC2JC15
ZC2JC25
|
Működőfej mozgása
|
Forgó
|
Kezelő típusa
|
Without operating lever húzórugó
|
Megközelítés típusa
|
Oldalsó megközelítés, 1 irány
|
Kiegészítő jellemzők
Kapcsoló működtetés
|
Jobbról
CCW
|
Pozitív nyitás
|
Nincs
|
Nettó súly
|
0,21 kg
|
Fej anyaga
|
Fém
|
Környezet
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
10…120 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
10…120 °C
|
Környezeti jellemző
|
Magas hőmérséklet
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,0 cm
|
1.csomag hossza
|
9,5 cm
|
1. csomag súlya
|
236,0 g