Schneider-Electric
 
ZC2JE045 picture- web-product-data-sheet
ZC2JE045
Végálláskapcsoló fej XC2J-hez
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték OsiSense XCC
Sorozatnév Speciális formátum
Termék vagy alkatrész típusa Végálláskapcsoló működtetőkar
Készülék rövid neve ZC2J
Fej típusa Forgófej
Termék kompatibilitása XC2J
Kapcsolódó fogantyú ZC2JY31
ZC2JY11
ZC2JY12
ZC2JY81
ZC2JY51
ZC2JY91
ZC2JY13
Csatlakozótest ZC2JC45
Működőfej mozgása Forgó
Kezelő típusa Without operating lever húzórugó
Megközelítés típusa Oldalsó megközelítés, 2 irány
Kiegészítő jellemzők
Kapcsoló működtetés Balról és jobbról
CW és CCW
Pozitív nyitás Nincs
Nettó súly 0,21 kg
Fej anyaga Fém
Környezet
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete 10…120 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz 10…120 °C
Környezeti jellemző Magas hőmérséklet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,5 cm
1. csomag szélessége 5,0 cm
1.csomag hossza 9,5 cm
1. csomag súlya 237,0 g
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Nem alkalmazható, nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Garancia
Garancia 18 months