|
|
|
ZC2JE09
Végálláskapcsoló fej XC2J-hez
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
OsiSense XCC
|
Sorozatnév
|
Speciális formátum
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Végálláskapcsoló működtetőkar
|
Készülék rövid neve
|
ZC2J
|
Fej típusa
|
Forgófej
|
Termék kompatibilitása
|
XC2J
|
Kapcsolódó fogantyú
|
ZC2JY61
ZC2JY71
|
Csatlakozótest
|
ZC2JD2
ZC2JC2
ZC2JD1
ZC2JC1
ZC2JC28
ZC2JC18
|
Működőfej mozgása
|
Forgó
|
Kezelő típusa
|
Helyén maradó működtető kar nélkül stay put
|
Megközelítés típusa
|
Oldalsó megközelítés, 2 irány
|
Kiegészítő jellemzők
Kapcsoló működtetés
|
Balról és jobbról
CW és CCW
|
Pozitív nyitás
|
Nincs
|
Nettó súly
|
0,21 kg
|
Fej anyaga
|
Fém
|
Környezet
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-25…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Környezeti jellemző
|
Szabványos környezet
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,800 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,000 cm
|
1.csomag hossza
|
9,500 cm
|
1. csomag súlya
|
218,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
14
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
15,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
3,233 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Nem
|
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Nem
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
Visszaváltás
|
No
|
Garancia
|
|