|
|
|
ZC4GM2
Érintkező elem
|
|
|
|
|
End of Commercialization FEBR. 09, 2022
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
TeSys D
|
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Segédérintkező csoport
|
Termék kompatibilitása
|
LC1B
CR1B
|
Pólus érintkező összetétel
|
1 NC
|
Kiegészítő jellemzők
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram
|
20 A
|
Mechanikai tartósság
|
1000000 ciklus
|
Csatlakozás típusa
|
Vezérlő áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 1 kábel 4 mm² kábelvéggel
Vezérlő áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 1 kábel 6 mm² nélkül
Vezérlő áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 2 kábel 4 mm² kábelvéggel
Vezérlő áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 2 kábel 6 mm² nélkül
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,5 cm
|
1.csomag hossza
|
8 cm
|
1. csomag súlya
|
38 g
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|