|
|
|
ZCD28
Fém végálláskapcsoló test, 1NO, 1NC
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Sorozatnév
|
Szabványos kompakt
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Végálláskapcsoló talp
|
Készülék rövid neve
|
ZCE
|
Terv
|
Kompakt
|
Test típusa
|
Rögzített
|
Kapcsolódó fej
|
ZCE11
ZCE08
ZCE07
ZCE67
ZCE01
ZCE29
ZCE02
ZCE13
ZCE10
ZCE05
ZCE21
ZCE63
ZCE24
ZCEH2
ZCEH0
ZCE06
ZCE28
ZCE27
ZCE64
ZCE14
ZCE62
ZCE66
ZCE65
|
Test anyaga
|
Zamak
|
Pólusszám
|
2
|
Érintkezők típusa és összetétele
|
2 NO
|
Érintkezők működése
|
Lassan bontó, szimultán
|
Kiegészítő jellemzők
Kapcsolódó csatlakozóelem
|
ZCDEP16
ZCDEN12
ZCDEG11
ZCDEG13
ZCDEF12
ZCDEP20
|
Villamos csatlakozás
|
Csavaros szorító kapocs, szorító kapacitás: 1 x 0,5 mm²
|
Érintkezők szigetelési forma
|
Zb
|
Érintkezők anyaga
|
Ezüst bevonatú érintkezők
|
Pozitív nyitás
|
Nincs
|
Minimális működtetési sebesség
|
6 m/s
|
Érintkező kód meghatározás
|
B300, AC-15: B300 (Ue = 240 V), Ie = 1,5 A megfelel IEC 60947-5-1 C. melléklet
R300, DC-14 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A megfelel IEC 60947-5-1 C. melléklet
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
300 V megfelel UL 508-CM
500 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1
300 V megfelel CSA C22.2 No 14
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
6 kV megfelel IEC 60664
6 kV megfelel IEC 60947-1
|
Rövidzárlat-védelem
|
10 A betét biztosíték izolátor, típus gG
|
Elektromos élettartam
|
5000000 ciklus, DC-14 120 V, 4 W, működési sebesség <60 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
5000000 ciklus, DC-14 24 V, 10 W, működési sebesség <60 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
5000000 ciklus, DC-14 48 V, 7 W, működési sebesség <60 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
|
Szélesség
|
31 mm
|
Magasság
|
65 mm
|
Mélység
|
30 mm
|
Környezet
Termék kompatibilitása
|
XCKD
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,200 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,200 cm
|
1.csomag hossza
|
7,600 cm
|
1. csomag súlya
|
139,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
27
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
15,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
4,032 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Nem
|
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Nem
|
SCIP szám
|
7fe87598-596b-49c0-8573-672c4f4c06d0
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
Visszaváltás
|
No
|
Garancia
|
|