|
|
|
ZCD31
limit switch body ZCD - compact - 1NC+2NO - snap action
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Sorozatnév
|
Szabványos kompakt
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Végálláskapcsoló talp
|
Készülék rövid neve
|
ZCE
|
Terv
|
Kompakt
|
Test típusa
|
Rögzített
|
Kapcsolódó fej
|
ZCE65
ZCE02
ZCE27
ZCE14
ZCE06
ZCE66
ZCE63
ZCE21
ZCE13
ZCE05
ZCE28
ZCE01
ZCE64
ZCE11
ZCE10
ZCEH2
ZCE62
ZCE08
ZCE07
ZCE29
ZCE67
ZCEH0
ZCE24
ZCE09
|
Test anyaga
|
Zamak
|
Pólusszám
|
3
|
Érintkezők típusa és összetétele
|
1 NC + 2 NO
|
Érintkezők működése
|
Gyors működésű
|
Kiegészítő jellemzők
Kapcsolódó csatlakozóelem
|
ZCDEG11
ZCDEF12
ZCDEN12
ZCDEP16
ZCDEP20
ZCDEG13
|
Villamos csatlakozás
|
Csavaros szorító kapocs, szorító kapacitás: 1 x 0,34...2 x 1,5 mm²
|
Érintkezők szigetelési forma
|
Zb
|
Érintkezők anyaga
|
Ezüst bevonatú érintkezők
|
Pozitív nyitás
|
Van
|
Minimális működtetési sebesség
|
0,01 m/s
|
Érintkező kód meghatározás
|
R300, DC-14 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A megfelel IEC 60947-5-1 C. melléklet
C300, AC-15: B300 (Ue = 240 V), Ie = 0,75 A megfelel IEC 60947-5-1 C. melléklet
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
300 V megfelel UL 508-CM
300 V megfelel CSA C22.2 No 14
400 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
4 kV megfelel IEC 60664
4 kV megfelel IEC 60947-1
|
Rövidzárlat-védelem
|
6 A betét biztosíték izolátor, típus gG
|
Elektromos élettartam
|
5000000 ciklus, DC-14 120 V, 2 W, működési sebesség <60 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
5000000 ciklus, DC-14 24 V, 4 W, működési sebesség <60 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
5000000 ciklus, DC-14 48 V, 3 W, működési sebesség <60 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
|
Szélesség
|
31 mm
|
Magasság
|
65 mm
|
Mélység
|
30 mm
|
Környezet
Termék kompatibilitása
|
XCKD
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,200 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,300 cm
|
1.csomag hossza
|
7,800 cm
|
1. csomag súlya
|
139,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
27
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
15,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
4,084 kg