|
|
|
ZCKD49
limit switch head ZCKD - thermoplastic roller lever Ø 50 mm variable length
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Sorozatnév
|
Szabványos formátum
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Végálláskapcsoló működtetőkar
|
Készülék rövid neve
|
ZCKE
|
Fej típusa
|
Forgófej
|
Termék kompatibilitása
|
XCKS
|
Csatlakozótest
|
ZCKSD39H29
ZCKS1
ZCKS2
ZCKSD39
ZCKSD31
ZCKS8H29
ZCKS7
ZCKS2H29
ZCKS7H29
ZCKSD35H29
ZCKS8
ZCKS9
ZCKS6
ZCKS6H29
ZCKSD37H29
ZCKSD37
ZCKS1H29
ZCKS5H29
ZCKS5
ZCKS9H29
ZCKSD35
ZCKSD31H29
|
Működőfej mozgása
|
Forgó
|
Kezelő típusa
|
Görgős kar húzórugó EPDM (adjustable and roller diameter 50 mm)
|
Megközelítés típusa
|
Oldalsó megközelítés, 2 irány
|
Kiegészítő jellemzők
Kapcsoló működtetés
|
30° kamerával
|
Pozitív nyitás
|
Nincs
|
Fej anyaga
|
Műanyag
|
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Környezeti jellemző
|
Szabványos környezet
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,300 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,000 cm
|
1.csomag hossza
|
15,000 cm
|
1. csomag súlya
|
125,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
11
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
1,681 kg