Schneider-Electric
ZCKE216 picture- web-product-data-sheet
ZCKE216
limit switch head ZCKE - thermoplastic roller lever plunger - -40 °C
T0DAY
NOV. 24, 2024
End of Commercialization
AUG. 01, 2023
Fő jellemzők
Termékválaszték Telemecanique Limit switches XC Standard
Sorozatnév Szabványos formátum
Termék vagy alkatrész típusa Végálláskapcsoló működtetőkar
Készülék rövid neve ZCKE
Fej típusa Rövidzárdugó fej
Termék kompatibilitása XCKJ
Csatlakozótest ZCKJ2
ZCKJD39H29
ZCKJ5H7
ZCKJ8H29
ZCKJ9H29
ZCKJ4
ZCKJ1
ZCKJ21H29
ZCKJD31H7
ZCKJD39H7
ZCKJ11H29
ZCKJ41
ZCKJD37H29
ZCKJ1H7
ZCKJD35
ZCKJ6H29
ZCKJ1H29
ZCKJ5
ZCKJ5H29
ZCKJ7H29
ZCKJ2H7
ZCKJD31
ZCKJD37H7
ZCKJ11
ZCKJ7
ZCKJ21H7
ZCKJ6H7
ZCKJD39
ZCKJD31H29
ZCKJ8
ZCKJ8H7
ZCKJ21
ZCKJ9
ZCKJ41H29
ZCKJ41H7
ZCKJD37
ZCKJD35H29
ZCKJ4H29
ZCKJ4H7
ZCKJ11H7
ZCKJ7H7
ZCKJ9H7
ZCKJ2H29
ZCKJ6
ZCKJD35H7
Működőfej mozgása Lineáris
Kezelő típusa Görgős dugattyúkar húzórugó Termoplasztikus ABS-UV stabilizálódott
Megközelítés típusa Oldalsó megközelítés, 1 irány
Kiegészítő jellemzők
Kapcsoló működtetés 30° kamerával
Pozitív nyitás Van
Termék súlya 0,185 kg
Fej anyaga Fém
Környezet
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -40…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Környezeti jellemző Alacsony hőmérséklet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 6,100 cm
1. csomag szélessége 4,500 cm
1.csomag hossza 5,700 cm
1. csomag súlya 181,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 50
2.csomag magassága 15 cm
2. csomag szélessége 30 cm
2. csomag hossza 40 cm
2. csomag súlya 9,209 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem