Schneider-Electric
ZCKJ015 picture- web-product-data-sheet
ZCKJ015
limit switch body part - plug-in - w/o display - 1C/O - snap
T0DAY
OKT. 31, 2024
End of Commercialization
AUG. 01, 2023
Fő jellemzők
Termékválaszték Telemecanique Limit switches XC Standard
Sorozatnév Szabványos formátum
Termék vagy alkatrész típusa Végálláskapcsoló tokrész érintkezővel
Készülék rövid neve ZCKL
Test típusa Dugaszolható test
Termék kompatibilitása XCKJ
Kapcsolódó fej ZCKE619
ZCKE61
ZCKE65
ZCKE629
ZCKE63
ZCKE62
ZCKE06
ZCKE08
ZCKE23
ZCKE67
ZCKE05
ZCKE21
ZCKE64
ZCKE66
Test anyaga Fém
Kábelbemenet 1 leágazásos bevezető Pg 13.5 kábelperemhez
Pólusszám 1
Érintkezők típusa és összetétele 1 kapcsolási ciklus
Érintkezők működése Gyors működésű
Lépések száma 1 1 position
Érintkezők anyaga Ezüst bevonatú érintkezők
Kiegészítő jellemzők
Helyi megjelenítő Nincs
Villamos csatlakozás Csavaros szorító kapocs, szorító kapacitás: 1 x 0,75...2 x 2,5 mm²
Pozitív nyitás Nincs
Minimális működtetési sebesség 0,01 m/min
[Ie] névleges üzemi áram 3 A -240 V, AC-15: B300, A300 megfelel EN/IEC 60947-5-1 C függelék
0,27 A -250 V, DC-14, Q300 megfelel EN/IEC 60947-5-1 C függelék
[Ithe] egyezményes zárt szerelésű termikus áram 10 A
Ui névleges szigetelési feszültség 500 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1 esetén control
300 V megfelel CSA C22.2 No 14 esetén control
300 V megfelel UL 508-CM esetén control
Maximum resistance across terminals 0,25 mOhm megfelel IEC 60255-8
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 6 kV megfelel IEC 60664
6 kV megfelel IEC 60947-1
Rövidzárlat-védelem 10 A betét biztosíték izolátor, típus gG
Elektromos élettartam 5000000 ciklus, DC-14 120 V, 4 W, működési sebesség <60 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
5000000 ciklus, DC-14 24 V, 10 W, működési sebesség <60 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
5000000 ciklus, DC-14 48 V, 7 W, működési sebesség <60 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
Áramkör típusa Bemenet 2 LED DC, 24 Veff (20...30 V) élettartam: 100000 óra mellett reverz polaritás elleni védelem védelem
Szélesség 43 mm
Magasság 84 mm
Mélység 36 mm
Nettó súly 0,32 kg
Végpontok leírása ISO n°1 (13-14)NO
(21-22)NC
Környezet
IP védettségi fok IP669
IK védettségi fok IK07
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -25…70 °C esetén szabványos környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Környezeti jellemző Szabványos környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Garancia
Garancia 18 months