|
|
|
ZCKMD37
limit switch body ZCKM - 2NC+1NO - slow-break - Pg13.5
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Sorozatnév
|
Szabványos formátum
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Végálláskapcsoló talp
|
Készülék rövid neve
|
ZCKML
|
Test típusa
|
Rögzített
|
Termék kompatibilitása
|
XCKM
|
Kapcsolódó fej
|
ZCKD15
ZCKD17
ZCKD81
ZCKD59
ZCKD05
ZCKD239
ZCKD08
ZCKD41
ZCKD21
ZCKD029
ZCKD06
ZCKD02
ZCKD10
ZCKD23
ZCKD219
ZCKD91
ZCKD109
ZCKD16
|
Test anyaga
|
Fém
|
Kábelbemenet
|
3 menetes furat Pg 11 tömszelencéhez
|
Pólusszám
|
3
|
Érintkezők típusa és összetétele
|
2 NC + 1 NO
|
Érintkezők működése
|
Lassan bontó, előbb záró azután bontó
|
Lépések száma
|
1 1 position
|
Érintkezők anyaga
|
Ezüst bevonatú érintkezők
|
Kiegészítő jellemzők
Helyi megjelenítő
|
Nincs
|
Villamos csatlakozás
|
Csavaros szorító kapocs, szorító kapacitás: 1 x 0,34...2 x 1,5 mm²
|
Pozitív nyitás
|
Van
|
Minimális működtetési sebesség
|
6 m/min
|
[Ie] névleges üzemi áram
|
1,5 A -240 V, AC-15: B300, B300 megfelel EN/IEC 60947-5-1 C függelék
0,1 A -250 V, DC-14, R300 megfelel EN/IEC 60947-5-1 C függelék
|
[Ithe] egyezményes zárt szerelésű termikus áram
|
6 A
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
400 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1 esetén control
300 V megfelel CSA C22.2 No 14 esetén control
300 V megfelel UL 508-CM esetén control
|
Maximum resistance across terminals
|
0,25 mOhm megfelel IEC 60255-8
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
6 kV megfelel IEC 60664
6 kV megfelel IEC 60947-1
|
Rövidzárlat-védelem
|
10 A betét biztosíték izolátor, típus gG
|
Elektromos élettartam
|
5000000 ciklus, DC-14 120 V, 4 W, működési sebesség <60 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
5000000 ciklus, DC-14 24 V, 10 W, működési sebesség <60 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
5000000 ciklus, DC-14 48 V, 7 W, működési sebesség <60 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
|
Szélesség
|
40 mm
|
Magasság
|
73 mm
|
Mélység
|
36 mm
|
Nettó súly
|
0,08 kg
|
Végpontok leírása ISO n°1
|
(21-22)NC
(13-14)NO
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP65
|
IK védettségi fok
|
IK03
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…70 °C esetén szabványos környezet
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Környezeti jellemző
|
Szabványos környezet
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,5 cm
|
1.csomag hossza
|
8,5 cm
|
1. csomag súlya
|
228,0 g