|
|
|
ZCKS2H29
limit switch body ZCKS - 2C/O - snap action - M20
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Sorozatnév
|
Szabványos formátum
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Végálláskapcsoló talp
|
Készülék rövid neve
|
ZCKY
|
Test típusa
|
Rögzített
|
Termék kompatibilitása
|
XCKS
|
Kapcsolódó fej
|
ZCKD59
ZCKD02
ZCKD34
ZCKD54
ZCKD08
ZCKD33
ZCKD41
ZCKD05
ZCKD029
ZCKD91
ZCKD31
ZCKD06
ZCKD49
ZCKD01
ZCKD39
ZCKD019
ZCKD55
ZCKD81
|
Test anyaga
|
Műanyag
|
Kábelbemenet
|
1 leágazásos bevezető M20 x 1.5 kábelperemhez
|
Pólusszám
|
2
|
Érintkezők típusa és összetétele
|
2 C/O
|
Érintkezők működése
|
Gyors működésű
|
Lépések száma
|
1 1 position
|
Érintkezők anyaga
|
Ezüst bevonatú érintkezők
|
Kiegészítő jellemzők
Helyi megjelenítő
|
Nincs
|
Villamos csatlakozás
|
Csavaros szorító kapocs, szorító kapacitás: 1 x 0,75...2 x 2,5 mm²
|
Pozitív nyitás
|
Nincs
|
Minimális működtetési sebesség
|
0,01 m/min
|
[Ie] névleges üzemi áram
|
3 A -240 V, AC-15: B300, A300 megfelel EN/IEC 60947-5-1 C függelék
0,27 A -250 V, DC-14, Q300 megfelel EN/IEC 60947-5-1 C függelék
|
[Ithe] egyezményes zárt szerelésű termikus áram
|
10 A
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
500 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1 esetén control
300 V megfelel CSA C22.2 No 14 esetén control
300 V megfelel UL 508-CM esetén control
|
Maximum resistance across terminals
|
0,25 mOhm megfelel IEC 60255-8
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
6 kV megfelel IEC 60664
6 kV megfelel IEC 60947-1
|
Rövidzárlat-védelem
|
10 A betét biztosíték izolátor, típus gG
|
Elektromos élettartam
|
5000000 ciklus, DC-14 120 V, 7 W, működési sebesség <60 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
5000000 ciklus, DC-14 24 V, 13 W, működési sebesség <60 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
5000000 ciklus, DC-14 48 V, 9 W, működési sebesség <60 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
|
Szélesség
|
40 mm
|
Magasság
|
73 mm
|
Mélység
|
36 mm
|
Nettó súly
|
0,08 kg
|
Végpontok leírása ISO n°1
|
(13-14)NO
(23-24)NO
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP65
|
IK védettségi fok
|
IK03
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…70 °C esetén szabványos környezet
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Környezeti jellemző
|
Szabványos környezet
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,600 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,400 cm
|
1.csomag hossza
|
7,600 cm
|
1. csomag súlya
|
84,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
36
|
2.csomag magassága
|
15 cm
|
2. csomag szélessége
|
15 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
3,231 kg