Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

ZCKS8 |
Schneider-Electric
 
ZCKS8 picture- web-product-data-sheet
ZCKS8
limit switch body ZCKS - 2NO - slow-break - Pg13.5
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Telemecanique Limit switches XC Standard
Sorozatnév Szabványos formátum
Termék vagy alkatrész típusa Végálláskapcsoló talp
Készülék rövid neve ZCKY
Test típusa Rögzített
Termék kompatibilitása XCKS
Kapcsolódó fej ZCKD06
ZCKD81
ZCKD41
ZCKD39
ZCKD34
ZCKD31
ZCKD55
ZCKD02
ZCKD49
ZCKD33
ZCKD91
ZCKD01
ZCKD05
ZCKD59
ZCKD08
ZCKD54
ZCKD029
ZCKD019
Test anyaga Műanyag
Kábelbemenet 1 leágazásos bevezető Pg 13.5 kábelperemhez
Pólusszám 2
Érintkezők típusa és összetétele 2 NO
Érintkezők működése Lassan bontó, szimultán
Lépések száma 1 1 position
Érintkezők anyaga Ezüst bevonatú érintkezők
Kiegészítő jellemzők
Helyi megjelenítő Nincs
Villamos csatlakozás Csavaros szorító kapocs, szorító kapacitás: 1 x 0,5 mm²
Pozitív nyitás Nincs
Minimális működtetési sebesség 6 m/min
[Ie] névleges üzemi áram 3 A -240 V, AC-15: B300, A300 megfelel EN/IEC 60947-5-1 C függelék
0,27 A -250 V, DC-14, Q300 megfelel EN/IEC 60947-5-1 C függelék
[Ithe] egyezményes zárt szerelésű termikus áram 10 A
Ui névleges szigetelési feszültség 500 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1 esetén control
300 V megfelel CSA C22.2 No 14 esetén control
300 V megfelel UL 508-CM esetén control
Maximum resistance across terminals 0,25 mOhm megfelel IEC 60255-8
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 4 kV megfelel IEC 60664
4 kV megfelel IEC 60947-1
Rövidzárlat-védelem 6 A betét biztosíték izolátor, típus gG
Elektromos élettartam 5000000 ciklus, DC-14 24 V, 4 W, működési sebesség <60 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
5000000 ciklus, DC-14 48 V, 3 W, működési sebesség <60 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
5000000 ciklus, DC-14 120 V, 1 W, működési sebesség <60 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
Szélesség 40 mm
Magasság 73 mm
Mélység 36 mm
Nettó súly 0,08 kg
Végpontok leírása ISO n°1 (21-22)NC
(31-32)NC
(13-14)NO
Környezet
IP védettségi fok IP65
IK védettségi fok IK03
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -25…70 °C esetén szabványos környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Környezeti jellemző Szabványos környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,600 cm
1. csomag szélessége 4,400 cm
1.csomag hossza 7,600 cm
1. csomag súlya 69,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S01
Egységek száma 2. csomagban 36
2.csomag magassága 15,000 cm
2. csomag szélessége 15,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 2,685 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
REACh SVHC-mentes Igen