|
|
|
ZCKY061
Vezérlőkulcs retesszel XCKJ-hez
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Végálláskapcsoló típusa
|
Rögzített váz
|
Készülék rövid neve
|
XCTR
|
Kiegészítő jellemzők
Kábelbemenet
|
1 leágazásos bevezető Pg 13.5 kábelperemhez
|
Reteszelési opciók leírása
|
Állítható kulcs
|
Anyag
|
Fém
|
Nettó súly
|
0,1 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,800 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,600 cm
|
1.csomag hossza
|
9,600 cm
|
1. csomag súlya
|
127,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
30
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
15,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
3,995 kg