Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

ZCKY39 |
Schneider-Electric
 
ZCKY39 picture- web-product-data-sheet
ZCKY39
limit switch lever ZCKY - elastomer roller lever Ø 50mm - -25..+70°C
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Telemecanique Limit switches XC Standard
Sorozatnév Szabványos formátum
Termék vagy alkatrész típusa Végálláskapcsoló működtetőkar
Készülék rövid neve ZCMD
Termék kompatibilitása XCKL
XCKS
XCKM
Kapcsolódó fej ZCKD05
Működőfej mozgása Forgó
Kezelő típusa Görgős kar húzórugó EPDM (görgő, 50 mm átmérő)
Megközelítés típusa Oldalsó megközelítés
Kiegészítő jellemzők
Kapcsoló működtetés 30° kamerával
Pozitív nyitás Nincs
Környezet
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -25…70 °C esetén szabványos környezet
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra -40…70 °C szabványos környezet
Környezeti jellemző Szabványos környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1,500 cm
1. csomag szélessége 5,000 cm
1.csomag hossza 6,000 cm
1. csomag súlya 33,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S01
Egységek száma 2. csomagban 60
2.csomag magassága 15,000 cm
2. csomag szélessége 15,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 2,243 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám 4e3ac372-f56f-42ac-993a-f5385282c912
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes Igen
RoHS mentességre vonatkozó információk
print Igen
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Visszaváltás No
Garancia
Garancia 18 months