|
|
|
ZCKZ021
indicator module 2 LEDs with cover - 24VDC - for fixed XCKJ
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
Fedél és jelzőfény modul
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
XCKJ (fix test)
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Képi megjelenítési alkalmazás
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
2 LED
|
Kiegészítő jellemzők
Hálózat típusa
|
DC
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
24 Veff
|
Feszültségtartomány
|
20...30 V
|
Élettartam órákban
|
100000 óra
|
Fordított polaritás védelem
|
Igen
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,300 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,400 cm
|
1.csomag hossza
|
9,700 cm
|
1. csomag súlya
|
64,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
60
|
2.csomag magassága
|
15 cm
|
2. csomag szélessége
|
15 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
4,080 kg