|
|
|
ZCMD29C12
Végálláskapcsoló test, fém 2NC 5-tűs
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Sorozatnév
|
Szabványos formátum
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Végálláskapcsoló talp
|
Készülék rövid neve
|
ZCP
|
Terv
|
Miniatűr
|
Test típusa
|
Rögzített
|
Kapcsolódó fej
|
ZCE01
ZCE27
ZCE11
ZCE66
ZCEG1
ZCEF2
ZCE65
ZCE28
ZCE02
ZCEF0
ZCE62
ZCE24
ZCE09
ZCE13
ZCE63
ZCE29
ZCE67
ZCE10
ZCE08
ZCE07
ZCE14
ZCE06
ZCE21
ZCE64
|
Test anyaga
|
Zamak
|
Pólusszám
|
2
|
Érintkezők típusa és összetétele
|
2 NC
|
Érintkezők működése
|
Gyors működésű
|
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása
|
XCMD
|
Villamos csatlakozás
|
Csatlakozódugó M12, 5-lábú
|
Érintkezők szigetelési forma
|
Zb
|
Érintkezők anyaga
|
Ezüst bevonatú érintkezők
|
Pozitív nyitás
|
Van
|
Minimális működtetési sebesség
|
0,01 m/min
|
[Ie] névleges üzemi áram
|
0,22 A -50 V, DC-14 megfelel IEC 60947-5-1 C. melléklet
3 A -50 V, AC-15: B300 megfelel IEC 60947-5-1 C. melléklet
|
[Ithe] egyezményes zárt szerelésű termikus áram
|
4 A
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
60 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-5-1/1991
|
Maximum resistance across terminals
|
25 mOhm megfelel IEC 60255-8
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
0,8 kV megfelel IEC 60664
0,8 kV megfelel IEC 60947-1
|
Rövidzárlat-védelem
|
4 A betét biztosíték izolátor, típus gG
|
Elektromos élettartam
|
5000000 ciklus, DC-14 24 V, 3 W, működési sebesség <60 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
5000000 ciklus, DC-14 48 V, 2 W, működési sebesség <60 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
|
Szélesség
|
30 mm
|
Magasság
|
50 mm
|
Mélység
|
16 mm
|
Nettó súly
|
0,065 kg
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
1,6 cm
|
1. csomag szélessége
|
5 cm
|
1.csomag hossza
|
5,2 cm
|
1. csomag súlya
|
78 g