|
|
|
ZCMD39
Miniatűr kapcsolóaljzat, 3P, NY+NY+Z, független működésű, fémh.
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Sorozatnév
|
Szabványos formátum
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Végálláskapcsoló talp
|
Készülék rövid neve
|
ZCP
|
Terv
|
Miniatűr
|
Test típusa
|
Dugaszolható test
|
Kapcsolódó fej
|
ZCE13
ZCE66
ZCEF2
ZCE07
ZCE21
ZCE08
ZCE24
ZCE63
ZCE02
ZCE01
ZCE29
ZCEF0
ZCE06
ZCE05
ZCEH0
ZCE28
ZCEG1
ZCE14
ZCE65
ZCE27
ZCE64
ZCE11
ZCE10
ZCEH2
ZCE09
ZCE62
ZCE67
|
Test anyaga
|
Zamak
|
Pólusszám
|
3
|
Érintkezők típusa és összetétele
|
2 NC + 1 NO
|
Érintkezők működése
|
Gyors működésű
|
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása
|
XCMD
|
Kapcsolódó csatlakozóelem
|
ZCMC39L2
ZCMC39L1
ZCMC39L5
|
Villamos csatlakozás
|
Dugaszolható a csatlakozás előzetes kábelezése nélkül
|
Érintkezők szigetelési forma
|
Zb
|
Érintkezők anyaga
|
Ezüst bevonatú érintkezők
|
Pozitív nyitás
|
Van
|
Minimális működtetési sebesség
|
0,01 m/min
|
Érintkező kód meghatározás
|
R300, DC-14 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A megfelel IEC 60947-5-1 C. melléklet
C300, AC-15: B300 (Ue = 240 V), Ie = 0,75 A megfelel IEC 60947-5-1 C. melléklet
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
300 V (szennyezési fok 3) megfelel UL 508-CM
400 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-5-1/1991
300 V (szennyezési fok 3) megfelel CSA C22.2 No 14
|
Maximum resistance across terminals
|
25 mOhm megfelel IEC 60255-8
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
4 kV megfelel IEC 60664
4 kV megfelel IEC 60947-1
|
Rövidzárlat-védelem
|
6 A betét biztosíték izolátor, típus gG
|
Elektromos élettartam
|
5000000 ciklus, DC-14 120 V, 3 W, működési sebesség <60 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
5000000 ciklus, DC-14 24 V, 4 W, működési sebesség <60 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
5000000 ciklus, DC-14 48 V, 3 W, működési sebesség <60 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
|
Szélesség
|
30 mm
|
Magasság
|
50 mm
|
Mélység
|
16 mm
|
Nettó súly
|
0,055 kg
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
1,6 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,2 cm
|
1.csomag hossza
|
3,0 cm
|
1. csomag súlya
|
58,0 g