|
|
|
ZCMD41L2
Végálláskapcsoló test, fém 2NC 2NO 2M
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Sorozatnév
|
Szabványos formátum
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Végálláskapcsoló talp
|
Készülék rövid neve
|
ZCP
|
Terv
|
Miniatűr
|
Test típusa
|
Rögzített
|
Kapcsolódó fej
|
ZCE29
ZCE08
ZCE10
ZCE07
ZCE01
ZCE28
ZCE02
ZCE65
ZCE27
ZCE64
ZCE62
ZCE67
ZCE14
ZCEG1
ZCEF0
ZCE66
ZCE06
ZCE11
ZCE21
ZCE09
ZCE24
ZCEF2
ZCE13
ZCE63
|
Test anyaga
|
Zamak
|
Pólusszám
|
4
|
Érintkezők típusa és összetétele
|
2 NC + 2 NO
|
Érintkezők működése
|
Gyors működésű
|
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása
|
XCMD
|
Villamos csatlakozás
|
Lapos bélés
|
Kábelhossz
|
2 m
|
Kábelösszetétel
|
9 x 0,34 mm²
|
Drótszigetelési anyag
|
PvR
|
Érintkezők szigetelési forma
|
Zb
|
Érintkezők anyaga
|
Ezüst bevonatú érintkezők
|
Pozitív nyitás
|
Van
|
Minimális működtetési sebesség
|
0,01 m/min
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
300 V (szennyezési fok 3) megfelel UL 508-CM
400 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-5-1/1991
300 V (szennyezési fok 3) megfelel CSA C22.2 No 14
|
Maximum resistance across terminals
|
25 mOhm megfelel IEC 60255-8
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
4 kV megfelel IEC 60664
4 kV megfelel IEC 60947-1
|
Rövidzárlat-védelem
|
6 A betét biztosíték izolátor, típus gG
|
Elektromos élettartam
|
5000000 ciklus, DC-14 24 V, 3 W, működési sebesség <60 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
5000000 ciklus, DC-14 48 V, 2 W, működési sebesség <60 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
5000000 ciklus, DC-14 120 V, 1 W, működési sebesség <60 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
|
Szélesség
|
30 mm
|
Magasság
|
50 mm
|
Mélység
|
16 mm
|
Nettó súly
|
0,065 kg
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
2,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
15,5 cm
|
1.csomag hossza
|
15,0 cm
|
1. csomag súlya
|
236,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAL
|
Egységek száma 2. csomagban
|
320
|
2.csomag magassága
|
60,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
2. csomag hossza
|
320,0 cm
|
2. csomag súlya
|
75,52 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
40
|
3.csomag magassága
|
30,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
3. csomag hossza
|
40,0 cm
|
3. csomag súlya
|
9,787 kg