|
|
|
ZCP21D44
Végálláskapcsoló műanyag NO/NC
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Sorozatnév
|
Szabványos kompakt
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Végálláskapcsoló talp
|
Készülék rövid neve
|
ZCT
|
Terv
|
Kompakt
|
Test típusa
|
Rögzített
|
Kapcsolódó fej
|
ZCE29
ZCE02
ZCE62
ZCEH2
ZCE01
ZCE07
ZCE08
ZCE24
ZCE10
ZCE21
ZCEH0
ZCE67
ZCE66
ZCE64
ZCE06
ZCE14
ZCE05
ZCE11
ZCE28
ZCE09
ZCE65
ZCE27
ZCE13
ZCE63
|
Test anyaga
|
Műanyag
|
Érintkezők típusa és összetétele
|
1 NC + 1 NO
|
Érintkezők működése
|
Gyors működésű
|
Kiegészítő jellemzők
Villamos csatlakozás
|
DEUTSCH connector DT04-4P, 4-lábú
|
Érintkezők szigetelési forma
|
Zb
|
Érintkezők anyaga
|
Ezüst bevonatú érintkezők
|
Pozitív nyitás
|
Van
|
Minimális működtetési sebesség
|
0,01 m/s
|
Érintkező kód meghatározás
|
B150, AC-15: B300 (Ue = 125...180 V), Ie = 3 A, Ithe = 5 A megfelel IEC 60947-5-1 C. melléklet
Q150, DC-14 (Ue = 125 V), Ie = 0,55 A megfelel IEC 60947-5-1/1991
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
400 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
4 kV megfelel IEC 60664
4 kV megfelel IEC 60947-1
|
Rövidzárlat-védelem
|
10 A betét biztosíték izolátor, típus gG
|
Elektromos élettartam
|
5000000 ciklus, DC-14 120 V, 7 W, működési sebesség <60 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
5000000 ciklus, DC-14 24 V, 13 W, működési sebesség <60 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
5000000 ciklus, DC-14 48 V, 9 W, működési sebesség <60 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
|
Szélesség
|
31 mm
|
Magasság
|
65 mm
|
Mélység
|
30 mm
|
Nettó súly
|
0,07 kg
|
Környezet
Termék kompatibilitása
|
XCKP
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…70 °C
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
3,8 cm
|
1. csomag szélessége
|
3,8 cm
|
1.csomag hossza
|
10,0 cm
|
1. csomag súlya
|
163,0 g