Schneider-Electric
ZCT25P16 picture- web-product-data-sheet
ZCT25P16
Kompakt kapcsolóaljzat, 2P NY+Z, függő működésű, műanyag
T0DAY
OKT. 31, 2024
End of Commercialization
AUG. 01, 2023
Fő jellemzők
Termékválaszték Telemecanique Limit switches XC Standard
Sorozatnév Szabványos kompakt
Termék vagy alkatrész típusa Végálláskapcsoló talp
Készülék rövid neve ZCY
Terv Kompakt
Test típusa Rögzített
Kapcsolódó fej ZCE66
ZCE07
ZCE08
ZCE63
ZCE24
ZCE02
ZCE13
ZCE21
ZCE29
ZCE01
ZCEH0
ZCE10
ZCE06
ZCE62
ZCE14
ZCE28
ZCEH2
ZCE65
ZCE64
ZCE11
ZCE27
ZCE67
ZCE05
Test anyaga Műanyag
Pólusszám 2
Érintkezők típusa és összetétele 1 NC + 1 NO
Érintkezők működése Lassan bontó, előbb záró azután bontó
Kiegészítő jellemzők
Villamos csatlakozás Csavaros szorító kapocs, szorító kapacitás: 1 x 0,5 mm²
Kábelbemenet 2 leágaztatott bevezető M16 x 1.5 kábelperemhez, kábel külső átmérője: 4…8 mm
Érintkezők szigetelési forma Zb
Érintkezők anyaga Ezüst bevonatú érintkezők
Pozitív nyitás Van
Minimális működtetési sebesség 6 m/s
Érintkező kód meghatározás B300, AC-15: B300 (Ue = 240 V), Ie = 1,5 A megfelel IEC 60947-5-1 C. melléklet
R300, DC-14 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A megfelel IEC 60947-5-1 C. melléklet
Ui névleges szigetelési feszültség 300 V megfelel UL 508-CM
500 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1
300 V megfelel CSA C22.2 No 14
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 6 kV megfelel IEC 60664
6 kV megfelel IEC 60947-1
Rövidzárlat-védelem 10 A betét biztosíték izolátor, típus gG
Elektromos élettartam 5000000 ciklus, DC-14 120 V, 7 W, működési sebesség <60 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
5000000 ciklus, DC-14 24 V, 13 W, működési sebesség <60 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
5000000 ciklus, DC-14 48 V, 9 W, működési sebesség <60 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet
Szélesség 58 mm
Magasság 51 mm
Mélység 30 mm
Nettó súly 0,085 kg
Környezet
Termék kompatibilitása XCKT
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,5 cm
1. csomag szélessége 5,7 cm
1.csomag hossza 6,2 cm
1. csomag súlya 82,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 72
2.csomag magassága 15,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 6,326 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
Garancia
Garancia 18 months