Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

ZCY17 |
Schneider-Electric
ZCY17 picture- web-product-data-sheet
ZCY17
limit switch lever ZCY - steel ball bearing mounted roller lever
T0DAY
DEC. 22, 2024
End of Commercialization
AUG. 01, 2023
Fő jellemzők
Termékválaszték Telemecanique Limit switches XC Standard
Sorozatnév Szabványos formátum
Termék vagy alkatrész típusa Végálláskapcsoló működtetőkar
Készülék rövid neve ZD4
Termék kompatibilitása XCMD
XCKD
XCKP
XCKT
Kapcsolódó fej ZCE05
ZCE01
Működőfej mozgása Forgó
Kezelő típusa Görgős kar húzórugó fém (golyóscsapággyal szerelve)
Pályák 24/31 mm esetén XCMD
29/36 mm esetén XCKD
29/36 mm esetén XCKP
29/36 mm esetén XCKT
Megközelítés típusa Oldalsó megközelítés
Kiegészítő jellemzők
Kapcsoló működtetés 30° kamerával
Pozitív nyitás Van
Környezet
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra -40…70 °C
Környezeti jellemző Szabványos környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,03 cm
1. csomag szélessége 5,08 cm
1.csomag hossza 7,62 cm
1. csomag súlya 0,02 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám F5890bba-80d7-49e7-90fd-df6401c18900