|
|
|
ZCY45
Változtatható hosszúságú műnyag görgős kar
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Sorozatnév
|
Szabványos formátum
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Végálláskapcsoló működtetőkar
|
Készülék rövid neve
|
ZD4
|
Termék kompatibilitása
|
XCKT
XCMD
XCKP
XCKD
|
Kapcsolódó fej
|
ZCE05
ZCE01
|
Működőfej mozgása
|
Forgó
|
Kezelő típusa
|
Görgős kar húzórugó Termoplasztikus ABS-UV stabilizálódott (változó hossz)
|
Pályák
|
Nincs sín
|
Megközelítés típusa
|
Oldalsó megközelítés
|
Kiegészítő jellemzők
Kapcsoló működtetés
|
30° kamerával
|
Pozitív nyitás
|
Van
|
Környezet
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
|
-40…70 °C
|
Környezeti jellemző
|
Szabványos környezet
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
0,9 cm
|
1. csomag szélessége
|
1,5 cm
|
1.csomag hossza
|
10,3 cm
|
1. csomag súlya
|
22 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
39 cm
|
2. csomag szélessége
|
105 cm
|
2. csomag hossza
|
154 cm
|
2. csomag súlya
|
0,224 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh free of SVHC
|
Yes
|
EU RoHS irányelv
|
Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
EU RoHS nyilatkozat
|
Mercury free
|
Yes
|
RoHS exemption information
|
Yes
|
Garancia
|
|