Schneider-Electric
ZCY69 picture- web-product-data-sheet
ZCY69
limit switch lever ZCY - th.plastic roller lever Ø50mm var.length adjust. track
T0DAY
OKT. 31, 2024
End of Commercialization
AUG. 01, 2023
Fő jellemzők
Termékválaszték Telemecanique Limit switches XC Standard
Sorozatnév Szabványos formátum
Termék vagy alkatrész típusa Végálláskapcsoló működtetőkar
Készülék rövid neve ZD4
Termék kompatibilitása XCKP
XCKD
XCKT
Kapcsolódó fej ZCE05
ZCE01
Működőfej mozgása Forgó
Kezelő típusa Görgős kar húzórugó Termoplasztikus ABS-UV stabilizálódott (változó hossz, görgőátmérő 50 mm)
Pályák Állítható
Megközelítés típusa Oldalsó megközelítés
Kiegészítő jellemzők
Kapcsoló működtetés 30° kamerával
Pozitív nyitás Van
Környezet
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra -40…70 °C
Környezeti jellemző Szabványos környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5 cm
1. csomag szélessége 13 cm
1.csomag hossza 7 cm
1. csomag súlya 45 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BAG
Egységek száma 2. csomagban 5
2.csomag magassága 15 cm
2. csomag szélessége 7 cm
2. csomag hossza 18 cm
2. csomag súlya 228 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S01
Egységek száma 3. csomagban 20
3.csomag magassága 15 cm
3. csomag szélessége 15 cm
3. csomag hossza 40 cm
3. csomag súlya 1,179 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
Garancia
Garancia 18 months