|
|
|
01041
Prisma - Sistema G - Cassetta a parete - Pannello laterale - 9 moduli
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione LUG 03, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Prisma
|
Gamma prodotto
|
Prisma G
|
Tipo prodotto
|
Pannello laterale
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Ricambio
Accessorio cassetta
|
Compatibilità gamma
|
Prisma Prisma G Cassetta
|
Installation description
|
Cassetta a parete
|
Installazione
|
Lato
|
Numero di moduli verticali (50 mm)
|
9
|
Caratteristiche tecniche
Trattamento di protezione
|
Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
|
Finitura superficie
|
Poliestere epossidico tramato
Lucido
|
Colore
|
Bianco (RAL 9001)
|
Opzioni colori particolari
|
Si
|
Larghezza
|
200 mm
|
Altezza
|
475 mm
|
Profondità
|
180 mm
|
Peso prodotto
|
0,986 kg
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP30
|
Grado di protezione IK
|
IK07
IK08
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
5,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
21,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
68,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
1,055 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
P12
|
Numero di unità per confezione 2
|
18
|
Confezione 2: altezza
|
32,500 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
80,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
76,000 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|