|
|
|
01220
Prisma - Sistema G - Maniglia bianca IP30
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione LUG 03, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Prisma
|
Gamma prodotto
|
Prisma G
|
Tipo prodotto
|
Retrofit maniglia
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Ricambio
Accessori per blocco
|
Compatibilità gamma
|
Prisma Prisma G Cassetta
Prisma Prisma Pack 250 Cassetta
|
Grado di protezione IP
|
IP30
|
Caratteristiche tecniche
Installazione
|
Porta
|
Modalità operativa
|
Tirare
|
Installation description
|
Cassetta a parete
Cassetta autoportante
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Peso prodotto
|
0,36 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
4 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
7,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
27 cm
|
Confezione 1: peso
|
360 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S04
|
Numero di unità per confezione 2
|
48
|
Confezione 2: altezza
|
30 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
40 cm
|
Confezione 2: profondità
|
60 cm
|
Confezione 2: peso
|
17,5 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P12
|
Numero di unità per confezione 3
|
192
|
Confezione 3: altezza
|
45 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80 cm
|
Confezione 3: profondità
|
120 cm
|
Confezione 3: peso
|
84 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|